Norge - Norsk

Philips UniSpot

Sofistikert og kompakt utendørs spotlight

Produkter

BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
911401733424
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
911401733464
BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB
911401733744
BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB
911401733784
BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB
911401733844
BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB
911401733884

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips UniSpot har et sofistikert og kompakt design som balanserer skjønnhet og funksjonalitet, og som diskret glir inn i ulike urbane bruksområder. Spotlightene i UniSpot-serien har en sylindrisk geometri som er delt inn i to seksjoner. Den fremre delen gir belysning, mens den bakre delen kobles til varme- eller andre systemer ved hjelp av en rekke tilbehør. To indikasjonsplater på stativet og basen gjør installasjonsprosessen enkel og grei.

Fordeler

  • Elegant og minimalistisk design, egnet for ulike bruksområder

  • Et utvalg av optikk og fargevalg

Funksjoner

  • Standard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K og 4000K

  • Valgfrie 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monokrom og RGB+5700K,

Bruksområder

  • Broer, monumenter og fasader
  • Kommunale bygg
  • Parker og torg

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet UniSpot no_NO pdf 460.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-UniSpot
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES-kolleksjonsserie
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB