Norge - Norsk

Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: En kraftig flomlyskaster med ekte modularitet

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips UniFlood M gen2 er et kostnadseffektivt, utendørsklassifisert arkitektonisk LED-flomlys som er utformet for bruksområder innen flombelysning av fasader, landskap og utendørsområder. Den robuste, modulære, rektangulære designen har svært effektiv optikk, noe som gjør at det passer perfekt til belysning av alt fra fleretasjes fasader og broer til landemerker og monumenter. Denne LED-flombelysningen er tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit. Den leveres med seks forskjellige spredningslinser som spenner fra smalt spotlight til bred flombelysning og har DMX512/RDM-kontroll som tilbehør. Et virkelig modulært flomlys som gir arkitekter og designere frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

Fordeler

  • Stor designfleksibilitet med hoder med individuell helning og lysstyring

  • Skap den riktige lyseffekten med seks forskjellige spredningslinser (smalt spotlight til bred flombelysning)

Funksjoner

  • Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K

  • Valgfri 5000 K, monokromatiske farger og justerbar hvit

Bruksområder

  • Broer, monumenter og fasader
  • Parker og torg
  • Landskap

Advarsler og sikkerhet

  • Kun til utendørs bruk.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet pdf 6.4 MB
Installasjonsinstruksjoner
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-UniFlood M G2
mange eiendeler