Norge - Norsk

Philips UniEdge

UniEdge – Få kantene dine til å skille seg ut

Produkter

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
911401737283
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
911401737303
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
911401737323

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

UniEdge er en overflatemontert, utendørsklassifisert og kompakt arkitektonisk LED-kantbelysningsarmatur som er utformet for bruksområder innen fasadebelysning og dekorativ belysning utendørs. Den robuste mekaniske designen og den unike optiske designen gjør at UniEdge passer perfekt til kantbelysning på vinduer og dører, indre rammer, bygningsfasader, landemerker og monumenter. Tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit. En unik spredningslinse med DMX-kontrollalternativ er tilgjengelig for at arkitekter og designere skal ha frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

Fordeler

  • Unik optisk fordeling på 3 x 90° for å fremheve de indre rammene eller ytterkantene på vinduer, balkonger eller dører.

  • Kompakt størrelse, lav vekt og vippebraketter.

Funksjoner

  • Robust design og IP66 for utendørs bruk

  • Unik optisk fordeling på 3 x 90° for belysning av arkitektoniske kanter

Bruksområder

  • Broer, monumenter og fasader
  • Landskap
  • Parker og torg

Advarsler og sikkerhet

  • Kun til utendørs bruk

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet UniEdge no_NO pdf 221.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-UniEdge
mange eiendeler - Visuals