Norge - Norsk

Philips Uni Vegglampe

Veggmontert Uni-lampe: Urban oppover-/nedoverrettet belysning som kan monteres på overflater i parkeringshus og innganger samt på terrasser og hagevegger.

Produkter

BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012
BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012
911401696708
BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
911401696808
BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
911401696908
BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012
BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012
911401697008
BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012
BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012
911401697108
BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
911401697208
BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012
BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012
911401697308
BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
911401697408

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Offentlige områder trenger den mest pålitelige og profesjonelle belysningen, for eksempel parkeringsplasser, innganger, terrasser og hagevegger. Philips Uni-veggmonteringslampen kan enkelt installeres i henhold til scenariet, og leverer den optimaliserte belysningen til omgivelsene. Den moderne slanke designen gjør armaturet egnet til å installeres enten ved renovering eller nyinstallasjon. Philips Uni-veggmonteringslampen hjelper deg med å oppnå suveren pålitelighet og mer. Som de andre Philips-produktseriene er dette produktet utformet i tråd med en rekke Philips-kvalitetsstandarder og gir et godt forhold mellom pris og kvalitet. Den veggmonterte Philips Uni-lampen utgjør derfor nok et rimelig, energieffektivt og stabilt alternativ i den eksisterende serien av veggmonterte produkter.

Fordeler

  • Moderne strømlinjeformet design.

  • Flere monteringsmuligheter.

Funksjoner

  • Innfatning i trykkstøpt aluminium med diffusor i herdet glass.

  • Pulverbelagt arkitektonisk bronsefinish med tekstur.

Bruksområder

  • Gangveier
  • Parker og torg
  • Utendørs parkeringsplasser

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Uni Vegglampe no_NO pdf 209.5 kB
Installasjonsinstruksjoner
BWP410 pdf 4.0 MB
Installasjonsinstruksjoner
BWP411 pdf 4.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Uni Vegglampe
mange eiendeler - Visuals
Revit-fil
BWP410 40W zip 408.1 kB
Revit-fil
BWP410 20W zip 415.1 kB
Revit-fil
BWP411 20W zip 412.2 kB
Revit-fil
BWP411 40W zip 501.0 kB