Norge - Norsk

Philips Uni Veggfeste

Veggmontert Uni-lampe: Urban veggmontert belysning som kan monteres på overflater i parkeringshus og innganger samt på terrasser og hagevegger.

Produkter

BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
911401697908
BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
911401698008
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
911401698108
BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
911401698208
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
911401698308
BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012
BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012
911401698408

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Offentlige områder trenger den mest pålitelige og profesjonelle belysningen, for eksempel parkeringsplasser, innganger, terrasser og hagevegger. Den justerbare monteringsvinkelen gjør det enkelt å montere armaturen i tråd med ulike krav for optimal belysning av omgivelsene. Den moderne slanke designen gjør armaturet egnet til å installeres enten ved renovering eller nyinstallasjon. Philips Uni-veggfeste hjelper deg med å oppnå suveren pålitelighet og mer. Som de andre Philips-produktseriene er dette produktet utformet i tråd med en rekke Philips-kvalitetsstandarder og gir et godt forhold mellom pris og kvalitet. Den veggmonterte Philips Uni-lampen er derfor nok et rimelig, energieffektivt og stabilt alternativ i serien av veggmonterte produkter.

Fordeler

  • • Moderne strømlinjeformet design

  • • Justerbar monteringsvinkel (0–90)

Funksjoner

  • Innfatning i trykkstøpt aluminium med diffusor i herdet glass.

  • Pulverbelagt arkitektonisk bronsefinish med tekstur.

Bruksområder

  • Gangveier
  • Parker og torg
  • Utendørs parkeringsplasser

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Uni Veggfeste no_NO pdf 278.8 kB
Installasjonsinstruksjoner
BWP42X pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Uni Veggfeste
mange eiendeler - Visuals
Revit-fil
BWP42X A zip 1.2 MB
Revit-fil
BWP42X B zip 1.5 MB