Norge - Norsk

Philips UniBar

Direct View Linear-armaturer for kreative arkitektoniske bruksområder og mediefasader

Produkter

BCS342 120LED 30K 24V OC L100
BCS342 120LED 30K 24V OC L100
911401703953
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
911401704253
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
911401778862
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
911401778952
BCS340 12LED 27K 24V OC L30
BCS340 12LED 27K 24V OC L30
911401779022
BCS340 12LED 30K 24V OC L30
BCS340 12LED 30K 24V OC L30
911401779042
BCS341 60LED 30K 24V OC L100
BCS341 60LED 30K 24V OC L100
911401779132
BCS341 18LED 30K 24V OC L30
BCS341 18LED 30K 24V OC L30
911401779312

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

UniBar er en overflatemontert, utendørsklassifisert og slank lineær LED-armatur med direkte visning som er utformet for bruksområder innen fasadebelysning og arkitektoniske belysning utendørs. Den robuste mekaniske designen og den unike optiske designen gjør at den passer perfekt til bygningsfasader, mediefasader, broer, overganger og alle bruksområder som krever en slank lineær belysningsløsning med direkte visning. Spredningslinse for direkte visning, gjennomkobling for ende-til-ende-tilkobling og DMX-kontroll med opptil 10 piksler (10IDs) tilgjengelig som tilbehør gir arkitekter og designere frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger. Tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit.

Fordeler

  • LED-belysning med lav effekt som gir en jevn og myk lysfordeling

  • Opptil 10 piksler (10IDs) for enkel og fleksibel kontroll

Funksjoner

  • Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K

  • Valgfri 5000 K, monokromatiske farger og justerbar hvit

Bruksområder

  • Broer, monumenter og fasader
  • Parker og torg
  • Landskap

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet UniBar no_NO pdf 628.2 kB
Installasjonsinstruksjoner
UniBar pdf 45.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-UniBar
mange eiendeler - Visuals