Norge - Norsk

Philips UniBar Compact

Direct View Linear-armaturer for kreative arkitektoniske bruksområder og mediefasader

Nyhet

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

UniBar Compact er en lineær LED-armatur med slankt design, godkjent for utendørs bruk og beregnet for direkte visning, utviklet for fasade- og utendørs arkitektoniske belysningsapplikasjoner. Det robuste mekaniske og unike optiske designet gjør den ideell for å belyse bygningers fasader, mediefasader, broer, overganger og enhver applikasjon som krever en smal, lineær belysningsløsning. Direkte visning PMMA-deksel, gjennomkobling for ende-til-ende-tilkobling og mulighet for DMX-kontroll med opptil 12 piksler (12 ID-er) som gir arkitekter og designere frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger. Tilgjengelig i hvite, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit.

Fordeler

  • LED-belysning med lav effekt som gir en jevn og myk lysfordeling

  • Opptil 12 piksler (12 ID-er) for enkel og fleksibel kontroll

Funksjoner

  • Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K

  • Valgfri 5000 K, monokromatiske farger og justerbar hvit

Bruksområder

  • Broer, monumenter og fasader
  • Parker og torg
  • Landskap

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet UniBar Compact no_NO pdf 302.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-UniBar Compact
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-UniBar Compact
mange eiendeler - Software Plugins