Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: En kraftig flomlyskaster med ekte modularitet

Produkter

BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX
BVP354 120LED RGBNW 220V L50 30 DMX
911401749283
BVP354 120LED 30K 220V L50 45
BVP354 120LED 30K 220V L50 45
911401749303
BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX
BVP354 120LED RGBWW 220V L50 45 DMX
911401749363
BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX
BVP354 120LED RGBNW 220V L50 45 DMX
911401749373
BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX
BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX
911401749453
BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX
BVP354 144LED RGBNW 220V L57 10 DMX
911401749463
BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX
BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX
911401749553
BVP354 144LED 30K 220V L57 30
BVP354 144LED 30K 220V L57 30
911401749573

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips UniFlood M gen2 er et kostnadseffektivt, utendørsklassifisert arkitektonisk LED-flomlys som er utformet for bruksområder innen flombelysning av fasader, landskap og utendørsområder. Den robuste, modulære, rektangulære designen har svært effektiv optikk, noe som gjør at det passer perfekt til belysning av alt fra fleretasjes fasader og broer til landemerker og monumenter. Denne LED-flombelysningen er tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit. Den leveres med seks forskjellige spredningslinser som spenner fra smalt spotlight til bred flombelysning og har DMX512/RDM-kontroll som tilbehør. Et virkelig modulært flomlys som gir arkitekter og designere frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

Fordeler

  • Stor designfleksibilitet med hoder med individuell helning og lysstyring

  • Skap den riktige lyseffekten med seks forskjellige spredningslinser (smalt spotlight til bred flombelysning)

Funksjoner

  • Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K

  • Valgfri 5000 K, monokromatiske farger og justerbar hvit

Bruksområder

  • Broer, monumenter og fasader
  • Parker og torg
  • Landskap

Advarsler og sikkerhet

  • Kun til utendørs bruk.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 no_NO pdf 1.3 MB
Installasjonsinstruksjoner
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-UniFlood M G2
mange eiendeler - Visuals