Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: En kraftig flomlyskaster med ekte modularitet

Produkter

BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX
BVP354 96LED RGBWW 220V L40 10 DMX
911401748733
BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX
BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX
911401748743
BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX
BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX
911401748833
BVP354 96LED 30K 220V L40 30
BVP354 96LED 30K 220V L40 30
911401748853
BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX
BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX
911401748913
BVP354 96LED 30K 220V L40 45
BVP354 96LED 30K 220V L40 45
911401748943
BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX
BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX
911401749013
BVP354 120LED 30K 220V L50 15
BVP354 120LED 30K 220V L50 15
911401749123

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips UniFlood M gen2 er et kostnadseffektivt, utendørsklassifisert arkitektonisk LED-flomlys som er utformet for bruksområder innen flombelysning av fasader, landskap og utendørsområder. Den robuste, modulære, rektangulære designen har svært effektiv optikk, noe som gjør at det passer perfekt til belysning av alt fra fleretasjes fasader og broer til landemerker og monumenter. Denne LED-flombelysningen er tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit. Den leveres med seks forskjellige spredningslinser som spenner fra smalt spotlight til bred flombelysning og har DMX512/RDM-kontroll som tilbehør. Et virkelig modulært flomlys som gir arkitekter og designere frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

Fordeler

  • Stor designfleksibilitet med hoder med individuell helning og lysstyring

  • Skap den riktige lyseffekten med seks forskjellige spredningslinser (smalt spotlight til bred flombelysning)

Funksjoner

  • Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K og 4000 K

  • Valgfri 5000 K, monokromatiske farger og justerbar hvit

Bruksområder

  • Broer, monumenter og fasader
  • Parker og torg
  • Landskap

Advarsler og sikkerhet

  • Kun til utendørs bruk.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 no_NO pdf 1.3 MB
Installasjonsinstruksjoner
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-UniFlood M G2
mange eiendeler - Visuals