Trådløs tilkobling for styring av utebelysning. En enhet som forvandler en hvilken som helst gatelykt til en individuelt kontrollerbar og fjernstyrt lysarmatur.
RF Mesh er et nettverksbasert kontrollsystem basert på toveis trådløs kommunikasjon som bruker det siste innen maskenetteknologi. Systemet lar deg fjernstyre og administrere individuelle lyspunkter via nettbaserte plattformer. Lysoperatører kan fjernstyre infrastrukturen for utebelysning og stille inn dimmenivåene for å oppnå betydelige energibesparelser og kan få tilbakemeldinger i sanntid fra lysarmaturene som bidrar til å redusere drifts- og vedlikeholdskostnader gjennom presis planlegging av vedlikeholdsoppgaver på anlegget, samtidig som både kvaliteten og påliteligheten til utebelysningen forbedres.
Høy nettverksredundans og pålitelighet med Sub gig mesh-nettverk (868 MHz, 924 MHz, 922 MHz)
Optimalisert RF Mesh-nettverk til belysning
Ettermontering av lysstyring for LED-lysarmaturer med ZHAGA- eller NEMA-stikkontakt eller 20 mm-ledningsrør
Frihet til å velge en hvilken som helst leverandør av drivere som kan dimmes med 1-10 V, DALI, SR og D4i