Ved 2 m er deteksjonsområdet en sirkel med 4 m diameter
Ved 3 m er deteksjonsområdet en sirkel med 6 m diameter
Ved 4 m er deteksjonsområdet en sirkel med 8 m diameter
Ved 5 m er deteksjonsområdet en sirkel med 10 m diameter
Ved 6 m er deteksjonsområdet en sirkel med 12 m diameter
Ved 7 m er deteksjonsområdet en sirkel med 14 m diameter
Ved 8 m er deteksjonsområdet en sirkel med 16 m diameter
Lite bevegelsesdeteksjonsområde (i m)
Ved 2 m er deteksjonsområdet en sirkel med 3 m diameter
Ved 3 m er deteksjonsområdet en sirkel med 4,5 m diameter
Ved 4 m er deteksjonsområdet en sirkel med 6 m diameter
Ved 5 m er deteksjonsområdet en sirkel med 7,5 m diameter
Trådløs teknologi
Zigbee
Produktnavn for bestilling
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Fullstendig produktnavn
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Full EOC
872016932146500
Bestillingskode
913701071203
Materialenr. (12NC)
913701071203
Antall – per pakke
1
EAN/UPC – produkt/boks
8720169321465
SAP-teller – pakker per utvendige
6
EAN/UPC – boks
8720169321489
Nedlastinger
Brosjyrer
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913701071203 no_NO
pdf 79.9 kB