Philips SceneSwitch LED-spot

Bytt lysinnstillinger uten å bytte spotter

Produkter

LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
929002981855

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Enkelte situasjoner krever kjølig belysning, andre passer best til en varm, koselig glød. Med Philips SceneSwitch LED-spots kan du ha ulike lysinnstillinger fra bare én pære, lanterne eller spot. Og du trenger ikke lysdimmer! Optimaliser belysningen for avslapning, hobbyer, fritid eller arbeid. Bare med et trykk på en bryter. Og det er den eksisterende bryteren! Ingen ekstra installasjon kreves.

Fordeler

  • Lag din egen scene med én lampe ved hjelp av den eksisterende lysbryteren

  • Ikke nødvendig med dimmer eller ytterligere montering

Funksjoner

  • Flere lysinnstillinger i én lampe

  • Plug-and-play

Bruksområder

  • Innendørsbruk i åpne armaturer (med åpent/fritt luftrom på minst 10 mm)
  • Aksentbelysning og allmennbelysning (f.eks. hoteller, butikker og kontorer)

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet SceneSwitch LED-spot no_NO pdf 244.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-SceneSwitch LED-spot
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-SceneSwitch LED-spot
mange eiendeler - Software Plugins