Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 73.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002981855
Full bestillingskode: 871951430778000

Spesifikasjoner

Sokkelbase
GU10
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Anslått levetid (timer)
15 000 time(r)
Lighting Technology
LEDspot
Referanse for fluksmåling
Narrow Cone
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002981857 pdf 66.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002981855 no_NO pdf 300.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002981855_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002981855_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4 IES 371 B

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-GU10-Glass-15K-Ref-929001215255 pdf 731.0 kB