Philips MasterConnect LED-spot GU10

Ditt første skritt inn i tilkoblet belysning

Produkter

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D
929002253802
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
929002253902

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Vi presenterer MasterConnect LED-lyspærer – smarte ettermonterte LED-lyspærer som gir deg en enkel og sømløs måte å oppgradere til tilkoblet belysning. LED-lyspærer fra MasterConnect er enkelt satt opp med en intuitiv app, og programmeres for å maksimere energisparing, samtidig som det gir trådløst og automatisert belysning for din komfort og bekvemmelighet. Dessuten er den fullt skalerbar og oppgraderbar. Hvis du vil dra nytte av ytterligere fordeler som fjernkontrollen eller administrasjonspanelet, kan du beholde de installerte lampene og legge til en gateway for å oppleve alle fordelene ved et skybasert system. Det er den beste måten å ta belysningsløsningene dine til neste nivå.

Fordeler

  • Enkel å installere og sette opp

  • Forbedret energisparing og lettvinthet takket være avansert lysstyring

Funksjoner

  • Perfekt ettermontering av nettspenning til GU10-halogenpærer

  • Produktlevetid på opptil 25 000 timer

Bruksområder

  • Hotell og restaurant
  • Butikk
  • Kontorer

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MasterConnect LED-spot GU10 no_NO pdf 228.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MasterConnect LED-spot GU10
mange eiendeler - Visuals
Emballasje bilde
Packaging Image tif 24.2 MB

Programtillegg

Family-IES-MasterConnect LED-spot GU10
mange eiendeler - Software Plugins