Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 time(r), Plast

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Produktbeskrivelse

MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 time(r), Plast, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Bestillingskode: 929002253902
Full bestillingskode: 871869969396100

Spesifikasjoner

Sokkelbase
GU10
Nominell levetid
25 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referanse for fluksmåling
Narrow Cone
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002253902 pdf 66.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002253902 no_NO pdf 291.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002253902_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002253902_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D IES 14.8 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB