Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 time(r), Glass

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 time(r), Glass, 118 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929004256202
Full bestillingskode: 872110303829600

Spesifikasjoner

Sokkelbase
GU10
Nominell levetid
25 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004256202 pdf 68.1 kB
Brosjyre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004256202 no_NO pdf 608.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004256202_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004256202_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D IES 5.4 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB