En optimal kombinasjon av verdi og ytelse, MASTER Value LEDspot MV passer perfekt for punktbelysning
MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.
Med MASTER VALUE spotlight opptil 80 % energibesparelse sammenlignet med halogenlamper
Beste etterligning av halogenspotlight for å skape stemning
Dimmeområde
Kompatibel med en rekke dimmere
Driftstemperatur mellom -20 C og 45 C
Skal bare brukes i tørre eller fuktige omgivelser med nok plass rundt lyskilden (10 mm)