Philips MASTER VALUE LED-spot LV

Den ideelle løsningen for spotbelysning

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips MASTER VALUE MR16 er en 12V LED-erstatning for halogenlamper, utviklet for maksimal kompatibilitet med vanlige elektroniske transformatorer. Den gir samme lysstyrke som en 50 W halogen og har identisk formfaktor for enkel utskifting.

Fordeler

  • Bred kompatibilitet med transformatorer

  • Bred kompatibilitet med transformatorer

Funksjoner

  • Dimmeområde

  • Patentert intelligent driver

Bruksområder

  • Ideell for aksentbelysning i hoteller, sykehus, butikker og museer (f.eks. gulv, heiser, utstillinger)

Advarsler og sikkerhet

  • Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C

  • Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LED-spot LV no_NO pdf 430.3 kB
Mer informasjon
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER VALUE LED-spot LV
mange eiendeler - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Programtillegg

Family-IES-MASTER VALUE LED-spot LV
mange eiendeler - Software Plugins