Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 time(r), Glass

MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 time(r), Glass, 59.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestillingskode: 929002493102
Full bestillingskode: 871951430730800

Spesifikasjoner

Sokkelbase
GU5.3
Nominell levetid
25 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referanse for fluksmåling
Narrow Cone
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002493102 pdf 68.7 kB
Brosjyre
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002493102 no_NO pdf 299.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002493102_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002493102_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D IES 5.3 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB