Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM
Produktbeskrivelse
CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- GU10
- Nominell levetid
- 15 000 time(r)
- Brytersyklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Referanse for fluksmåling
- Narrow Cone
- Garantiperiode
- 2 år