Philips MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 time(r), Glass

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 time(r), Glass, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestillingskode: 929003013982
Full bestillingskode: 871951444957200

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E14
Nominell levetid
25 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003013982 pdf 67.2 kB
Brosjyre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003013982 no_NO pdf 575.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003013982_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003013982_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G IES 2.7 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB