Philips MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

Dimbare LED-lys og prismepære i glass som oppfyller den høye standarden for lysopplevelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Classic filament LED-lyskilder kombinerer de velkjente formene til glødepærer i mignonform og prismeform, med fordelene med LED-teknologi. Det er et inspirasjonsprodukt som gir kundene en koselig atmosfære. MASTER LED-lys og prismepærerer kan dimmes til forskjellige lumennivåer og ulike fargetemperaturer. MASTER LED-pærer av glass gir betydelige energibesparelser med 30 % mindre forbruk en normale LED-lyskilder. De har enn levetid på 25 000 timer, og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

  • 30 % mindre energi sammenlignet med standard Philips LED-mignon og prismepærer

  • Svært lang levetid som reduserer behovet for utskifting

Funksjoner

  • klassisk design og tradisjonelle former

  • perfekt passform og utførelse av høy kvalitet

Bruksområder

  • Bruksområder i private hjem
  • Hotell- og restaurantnæringen: restauranter og hoteller

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass no_NO pdf 437.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass
mange eiendeler - Software Plugins