Philips CorePro, LEDbulb, P45, 35 W, E14, 2700 K, 397 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4
Produktbeskrivelse
CorePro, LEDbulb, P45, 35 W, E14, 2700 K, 397 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 99.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- E14
- Nominell levetid
- 15 000 time(r)
- Brytersyklus
- 20 000
- Anslått levetid (timer)
- 15 000 time(r)
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 2 år