Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002028892
Full bestillingskode: 871951434762500

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E14
  • Nominell levetid
    15 000 time(r)
  • Brytersyklus
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002028828 pdf 67.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002028892 no_NO pdf 786.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002028892_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929002028892_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG ies 19.9 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB