Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002028292
Full bestillingskode: 871951434750200

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E14
  • Nominell levetid
    15 000 time(r)
  • Brytersyklus
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Nedlastinger

Familie

Produkt