Philips LEDtube, Annet, Nett, 300 mm, 2.2 W, 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 time(r)

LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Produktbeskrivelse

LEDtube, Annet, Nett, 300 mm, 2.2 W, LED alternative to 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 time(r), 113 lm/W, EEL E, S14s, Plast, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestillingskode: 929002444201
Full bestillingskode: 871951426356700

Spesifikasjoner

Sokkelbase
S14s
Nominell levetid
30 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Anslått levetid (timer)
30 000 time(r)
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002444201 pdf 66.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002444201 no_NO pdf 630.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002444201_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002444201_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4 IES 1.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB