Vær først!
Få de siste nyhetene og oppdateringene – meld deg på nyhetsbrevet vårt!
Lysdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch kalkulator
Referanseprosjekter
Kontakt
Jobbmuligheter
Nyheter og arrangementer
Produktkatalogen vår har flyttet!
Fås bare i butikk
Produktbrosjyre pdf 909.3 kB
Installasjonsinstruksjoner pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929004356902_EU ZIP
Product-Diagrams-929004356902_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 time(r), 160 lm/W, EEL C, G13, Glass, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED