Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 time(r), 160 lm/W, EEL C, G13, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002998002
Full bestillingskode: 871951431688100

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002998002 pdf 67.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002998002 no_NO pdf 645.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002998002_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002998002_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8 IES 19.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB