Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 time(r)
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8
Produktbeskrivelse
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 time(r), 151 lm/W, EEL D, G13, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G13
- Nominell levetid
- 60 000 time(r)
- Brytersyklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referanse for fluksmåling
- Sphere