Vær først!
Få de siste nyhetene og oppdateringene – meld deg på nyhetsbrevet vårt!
Lysdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch kalkulator
Referanseprosjekter
Kontakt
Jobbmuligheter
Nyheter og arrangementer
Produktkatalogen vår har flyttet!
Fås bare i butikk
Produktbrosjyre pdf 631.6 kB
Installasjonsinstruksjoner pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002021602_EU ZIP
Product-Diagrams-929002021602_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 time(r), 150 lm/W, EEL D, G13, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate