Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 time(r)

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 time(r), 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestillingskode: 929003554102
Full bestillingskode: 871951446696800

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G13 Rotatable end-cap
Nominell levetid
75 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003554102 pdf 67.2 kB
Demonteringsinstruksjoner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brosjyre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003554102 no_NO pdf 649.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003554102_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003554102_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 IES 73.4 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB