Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, Nett, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 time(r), 142 lm/W, EEL D, G5, Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003795402
Full bestillingskode: 872016931169500

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003795402 pdf 66.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003795402 no_NO pdf 640.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003795402_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003795402_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU IES 16.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB