Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 time(r)
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, Nett, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 time(r), 151 lm/W, EEL D, G5, Glass, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G5
- Nominell levetid
- 60 000 time(r)
- Brytersyklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år