Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 time(r)
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, Nett, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 time(r), 147 lm/W, EEL D, G5, Glass, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G5
- Nominell levetid
- 60 000 time(r)
- Brytersyklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år