Vær først!
Få de siste nyhetene og oppdateringene – meld deg på nyhetsbrevet vårt!
Lysdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch kalkulator
Referanseprosjekter
Kontakt
Jobbmuligheter
Nyheter og arrangementer
Produktkatalogen vår har flyttet!
Fås bare i butikk
Produktbrosjyre pdf 633.4 kB
Installasjonsinstruksjoner pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003044502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003044502_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 time(r), 151 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram