Philips MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 time(r)
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, Nett, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 time(r), 155 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G5
- Nominell levetid
- 50 000 time(r)
- Brytersyklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år