Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 time(r), 139 lm/W, EEL E, G5, Glass, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestillingskode: 929003596802
Full bestillingskode: 872016916319500

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003596802 pdf 67.4 kB
Brosjyre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003596802 no_NO pdf 648.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003596802_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003596802_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5 IES 6.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-830-T5-929003596802 pdf 600.3 kB