Vær først!
Få de siste nyhetene og oppdateringene – meld deg på nyhetsbrevet vårt!
Lysdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch kalkulator
Referanseprosjekter
Kontakt
Jobbmuligheter
Nyheter og arrangementer
Produktkatalogen vår har flyttet!
Fås bare i butikk
Produktbrosjyre pdf 644.9 kB
Product-Photographs-929003596602_EU ZIP
Product-Diagrams-929003596602_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 time(r), 151 lm/W, EEL D, G5, Glass, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram