Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 time(r)
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 time(r), 152 lm/W, EEL D, G5, Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G5
- Nominell levetid
- 60 000 time(r)
- Brytersyklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år