Vær først!
Få de siste nyhetene og oppdateringene – meld deg på nyhetsbrevet vårt!
Lysdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch kalkulator
Referanseprosjekter
Kontakt
Jobbmuligheter
Nyheter og arrangementer
Produktkatalogen vår har flyttet!
Fås bare i butikk
Produktbrosjyre pdf 643.8 kB
Product-Photographs-929003596202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003596202_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 time(r), 142 lm/W, EEL E, G5, Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc