Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 time(r)
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 time(r), 155.00 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G5
- Nominell levetid
- 60 000 time(r)
- Brytersyklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år