Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 time(r)

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 time(r), 150 lm/W, EEL D, G5, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestillingskode: 929002352502
Full bestillingskode: 871869974961300

Spesifikasjoner

Sokkelbase
G5
Nominell levetid
60 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002352502 pdf 66.9 kB
Brosjyre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002352502 no_NO pdf 637.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002352502_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002352502_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE IES 3.2 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB