Norge - Norsk

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 time(r)

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 time(r), 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 3, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestillingskode: 929004243102
Full bestillingskode: 872016938819200

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominell levetid
    75 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM txt 4.6 kB
Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929004243102 pdf 68.6 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929004243102 no_NO pdf 850.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929004243102_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929004243102_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM ldt 34.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB