Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 11.3 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 time(r)
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T8, EM/Nett, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 time(r), 176 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase
- G13 Rotatable end-cap
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Nominell levetid
- 75 000 time(r)
- Brytersyklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referanse for fluksmåling
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år