Philips CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 time(r), Glass

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestillingskode: 929001888855
Full bestillingskode: 871869977215400

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E14
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Anslått levetid (timer)
15 000 time(r)
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001888855 pdf 67.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001888855 no_NO pdf 585.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001888855_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001888855_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 IES 684 B

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Candle-Glass-Ref-929001888855 pdf 658.3 kB