Philips CorePro, LEDbulb, A60 , E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 time(r), Glass

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60 , E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestillingskode: 929001888655
Full bestillingskode: 871869977213001

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Anslått levetid (timer)
15 000 time(r)
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001888655 pdf 67.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001888655 no_NO pdf 585.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001888655_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929001888655_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 IES 688 B

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB