Philips MASTER Value, LEDbulb, A60 , 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDbulb, A60 , 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002412801
Full bestillingskode: 871869978247400

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Anslått levetid (timer)
15 000 time(r)
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2.5 years

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002412802 pdf 68.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002412801 no_NO pdf 585.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002412801_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002412801_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 IES 779 B

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Bulbs-Decorative-Glass-A60-Straight-Bulbs-Decorative-Glass-Ref-929002412801 pdf 675.7 kB