Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002372701
Full bestillingskode: 871869976459300

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Anslått levetid (timer)
15 000 time(r)
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002372702 pdf 67.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002372701 no_NO pdf 569.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002372701_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002372701_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4 IES 3.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB