Philips CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002372101
Full bestillingskode: 871869976481400

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Anslått levetid (timer)
15 000 time(r)
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002372101 pdf 67.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002372101 no_NO pdf 565.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002372101_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002372101_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4 IES 3.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB