Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002371801
Full bestillingskode: 871869976451700

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Anslått levetid (timer)
15 000 time(r)
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002371802 pdf 67.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002371801 no_NO pdf 563.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002371801_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002371801_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4 IES 3.0 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB